Датчики температуры

Shows 4 product(s)

084Z4031

MBT 3560, 100 мм, G,1/4

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti

084Z4032

MBT 3560, 150 мм, G,1/4

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti

084Z4033

MBT 3560, 200 мм, G,1/4

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti

084Z8039

Датчик температуры, MBT 5250, 100 мм, G,1/2

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 11