Показать больше
EChotwatt

Shows 6 product(s)

088L1700

Нагревательные кабели, EChotwatt, 7W/m@45°C, 305.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Принцип нагрева: Саморегулирующиеся, Область применения: Горячее водоснабжение

088L1701

Нагревательные кабели, EChotwatt, 9W/m@55°C, 305.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Принцип нагрева: Саморегулирующиеся, Область применения: Горячее водоснабжение

088L1702

Нагревательные кабели, EChotwatt, 12W/m@70°C, 305.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Принцип нагрева: Саморегулирующиеся, Область применения: Горячее водоснабжение

088L1703

Нагревательные кабели, EChotwatt, 7W/m@45°C, 1.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Принцип нагрева: Саморегулирующиеся, Область применения: Горячее водоснабжение

088L1704

Нагревательные кабели, EChotwatt, 9W/m@55°C, 1.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Принцип нагрева: Саморегулирующиеся, Область применения: Горячее водоснабжение

088L1705

Нагревательные кабели, EChotwatt, 12W/m@70°C, 1.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Принцип нагрева: Саморегулирующиеся, Область применения: Горячее водоснабжение

Посмотреть: