Нагревательные кабели, EChotwatt, 7W/m@45°C, 305.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230

088L1700

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Принцип нагрева: Саморегулирующиеся, Область применения: Горячее водоснабжение

Product details

Масса брутто 114 Gram
Вес нетто 114 Gram
Европейский Товарный Номер 5703466251706

 

Approval VDE
CE
Approval standard DIN 0254: 1994-06
Bending diameter [mm] [Min] 50 mm
Cable height [mm] 5.8 mm
Cable type Twin conductor
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description EChotwatt 45, Drum
EU RoHS compliance Yes
Filler material TPE
Heating principle Self-limiting
Lead free Yes
Non operating temperature [°C] [Max] 100 °C
Outer sheath TPE
Outer sheath colour Black
Package depth [mm] 380 mm
Package height [mm] 320 mm
Package width [mm] 380 mm
Product group Heating Cables
REACH Candidate List substances No
Screen braided coverage [%] [Min] 70 %
Type EChotwatt
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
UV Protected Yes
Warranty [Year] 5
Warranty type 5-year product warranty
Версия Drum
Длина кабеля [м] 305 м
Изоляция проводника Саморегулирующаясяматрица
Кабель на катушке Да
На отрез Нет
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Область применения Горячее водоснабжение
Огнезащитный состав Да
Раб. температура [°C] [Max] 80 °C
Сертификационная компания VDE
Температурамонтажа [°C] [Min] -5 °C
Удельнаямощность кабеля [Вт/м@°C] 7W/m@45°C
Холодный провод Нет
Ширина кабеля [мм] 11.8 мм
Экран кабеля Оплетка из луженоймеди

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality