Нагревательные кабели, EChotwatt, 9W/m@55°C, 305.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230

088L1701

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Принцип нагрева: Саморегулирующиеся, Область применения: Горячее водоснабжение

Информация о продукте

Масса брутто 110 Gram
Вес нетто 110 Gram
Европейский Товарный Номер 5703466251713

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description EChotwatt 55 Green 305m drum
EU RoHS compliance Yes
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Warranty type 5-year product warranty
Версия Drum
Высота кабеля [мм] 5.8 мм
Высота упаковки [мм] 320 мм
Гарантия [лет] 5
Глубина упаковки [мм] 380 мм
Группа продуктов Heating Cables
Диаметр изгиба [мм] [Min] 50 мм
Длина кабеля [м] 305 м
Защита от ультрафиолетового излучения Нет
Изоляция проводника Саморегулирующаясяматрица
Кабель на катушке Да
Материал наполнителя TPE
На отрез Нет
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Наружняяоболочка TPE
Не содержит свинца Да
Область применения Горячее водоснабжение
Огнезащитный состав Да
Покрытие плетеным экраном [%] [Min] 70 %
Принцип нагрева Саморегулирующиеся
Раб. температура [°C] [Max] 80 °C
Сертификационная компания VDE
Сертификация VDE
CE
Стандарт сертификации DIN 0254: 1994-06
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max] 100 °C
Температурамонтажа [°C] [Min] -5 °C
Тип EChotwatt
Тип кабеля Двухжильный кабель
Удельнаямощность кабеля [Вт/м@°C] 9W/m@55°C
Холодный провод Нет
Цветнаружней оболочки Зеленый
Ширина кабеля [мм] 11.8 мм
Ширина упаковки [мм] 380 мм
Экран кабеля Оплетка из луженоймеди

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality