AVPA is a self-acting differential pressure relief controller primarily for use in district heating systems. The controller is normally closed and opens on rising differential pressure. The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting.
Shows 13 product(s)
AVPA, Ру 16, Ду 15, 4.00 м³/ч, 0.05 бар - 0.50 бар, Наружная резьба, G 3/4 A
AVPA Ру16 15/4 0,05-0,5 резьбовой, байпас
AVPA, Ру 25, Ду 50, 20.00 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 2 1/2 A
AVPA Ру25 50/20 0,2-1,0 резьбовой, байпас
AVPA, Ру 25, Ду 15, 4.00 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 3/4 A
AVPA Ру25 15/4 0,2-1,0 резьбовой, байпас
AVPA, Ру 25, Ду 20, 6.30 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 1 A
AVPA Ру25 20/6,3 0,2-1,0 резьбовой, байпас
AVPA, Ру 25, Ду 25, 8.00 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 1 1/4 A
AVPA Ру25 25/8 0,2-1,0 резьбовой, байпас
AVPA, Ру 25, Ду 15, 4.00 м³/ч, 0.30 бар - 2.00 бар, Наружная резьба, G 3/4 A
AVPA Ру25 15/4 0,3-2,0 резьбовой, байпас
AVPA, Ру 25, Ду 20, 6.30 м³/ч, 0.30 бар - 2.00 бар, Наружная резьба, G 1 A
AVPA Ру25 20/6,3 0,3-2,0 резьбовой, байпас
AVPA, Ру 25, Ду 25, 8.00 м³/ч, 0.30 бар - 2.00 бар, Наружная резьба, G 1 1/4 A
AVPA Ру25 25/8 0,3-2,0 резьбовой, байпас
AVPA, Ру 25, Ду 40, 20.00 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Фланец
AVPA Ру25 40/20 0,2-1,0 фланцевый, байпас. труб-д
AVPA, Ру 25, Ду 50, 25.00 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Фланец
AVPA Ру25 50/25 0,2-1,0 фланцевый, байпас. труб-д