AVPA, Ру 25, Ду 40, 20.00 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Фланец

003H6609

AVPA Ру25 40/20 0,2-1,0 фланцевый, байпас. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 12.545 Kilogram
Вес нетто 12.545 Kilogram
Volume 26.15 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421541296

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPA Ру25 40/20 0,2-1,0 фланцевый, байпас. труб-д
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 16
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs] 0.05
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 40 мм
Диаметр клапана Ду 40
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 16 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 20 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.34
Коэффициент кавитации 25% 0.58
Коэффициент кавитации 50% 0.52
Коэффициент кавитации 75% 0.5
Коэффициент начала кавитации 0.6
Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапана Ковкий чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал регулирующей мембраны EPDM
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений EPDM
Монтажное исполнение Перепускная линия
Настройка перепада давлений [бар] [Max] 1 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min] 0.2 бар
Номинальное давление [бар] 25 бар
Область применения Централизованное отопление
Ограничение расхода Нет
Положение штока нормально закрытый
Регулирование расхода Нет
Регулятор давления Регулятор перепуска
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AVPA
Тип настройки Adjustable
Типы соединения Фланец
Функция Регулятор перепуска
Функция VSP - P Да
Функция VSP - Q Нет
Функция VSP - T Нет

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality