AVPA, Ру 25, Ду 25, 8.00 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 1 1/4 A

003H6604

AVPA Ру25 25/8 0,2-1,0 резьбовой, байпас

Информация о продукте

Масса брутто 3.806 Kilogram
Вес нетто 3.806 Kilogram
Volume 9.8 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421541241

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPA Ру25 25/8 0,2-1,0 резьбовой, байпас
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 0
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs] 0.02
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 25 мм
Диаметр клапана Ду 25
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 20 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 8 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.38
Коэффициент кавитации 25% 0.64
Коэффициент кавитации 50% 0.57
Коэффициент кавитации 75% 0.55
Коэффициент начала кавитации 0.6
Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапана Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраны EPDM
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений EPDM
Монтажное исполнение Перепускная линия
Настройка перепада давлений [бар] [Max] 1 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min] 0.2 бар
Номинальное давление [бар] 25 бар
Область применения Централизованное отопление
Ограничение расхода Нет
Положение штока нормально закрытый
Размер соединения G 1 1/4 A
Регулирование расхода Нет
Регулятор давления Регулятор перепуска
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AVPA
Тип настройки Adjustable
Типы соединения Наружная резьба
Функция Регулятор перепуска
Функция VSP - P Да
Функция VSP - Q Нет
Функция VSP - T Нет

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality