Реле давления

Shows 52 product(s)

017-500166

Реле давления, RT1A

Диапазон регулирования: -0.80 - 5.00, Дифференциал [бар]: 0.50 - 1.60, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22.0

017-504666

Реле давления, RT5A

Диапазон регулирования: 4.00 - 17.00, Дифференциал [бар]: 1.20 - 4.00, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22.0

017-504766

Реле давления, RT5A

Диапазон регулирования: 4.00 - 17.00, Дифференциал [бар]: 1.30, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP54, Макс. рабочее давление [бар]: 22.0

017-505266

Реле давления, RT5A

Диапазон регулирования: 4.00 - 17.00, Дифференциал [бар]: 1.20 - 4.00, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 12 x 1.5, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22.0

017-518166

Реле давления, RT19W

Диапазон регулирования: 5.00 - 25.00, Дифференциал [бар]: 1.20, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 42.0

017-518866

Реле давления, RT30AB

Диапазон регулирования: 1.00 - 10.00, Дифференциал [бар]: 0.60, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP54, Макс. рабочее давление [бар]: 22.0

017-520066

Реле давления, RT116

Диапазон регулирования: 1.00 - 10.00, Дифференциал [бар]: 0.33 - 1.30, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22.0

017-520366

Реле давления, RT116

Диапазон регулирования: 1.00 - 10.00, Дифференциал [бар]: 0.33 - 1.30, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22.0

017-521566

Реле давления, RT121

Диапазон регулирования: -1.00 - 0.00, Дифференциал [бар]: 0.09 - 0.40, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 7.0

017-523866

Реле давления, RT200

Диапазон регулирования: 0.20 - 6.00, Дифференциал [бар]: 0.25, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP54, Макс. рабочее давление [бар]: 22.0

Посмотреть: