Реле давления, RT200

017-523866

Диапазон регулирования: 0.20 - 6.00, Дифференциал [бар]: 0.25, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP54, Макс. рабочее давление [бар]: 22.0

Информация о продукте

Масса брутто 0.98 Kilogram
Вес нетто 0.864 Kilogram
Volume 2.685 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423120925

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
UK RoHS compliance Yes
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Контактные системы
Группа продуктов Switches and thermostats
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] 87 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] 2.9 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] 6 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] 0.2 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -58 °F
Дифференциал [psig] 3.6 psi
Дифференциал [бар] 0.25 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Индикатор давления Сильфон
Количество в упаковке 15 шт
Контакт функциональный SPDT
Макс. испытательное давление [psig] 363 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe 25 бар
Макс. рабочее давление [бар] 22 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 320 psig
Название продукта Реле давления
Описание продукта Реле давления
Размер присоединения давления 3/8
Сброс С ручным макс.
Сертификация BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
TYSK
UKCA
Стандарт. эл. соед. DIN 40430
Стандарт. электр. спецификация EN 60947-4/-5
Стандартное соединение давления ISO 228-1
Степень защиты, IP IP54
Тип RT200
Тип присоединения G
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Тип электрического соединения 2xPg 13.5
Характеристики проводки по EN 60947 Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5 мм2
Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5 мм2
Одножильный/многожильный: 0,2–2,5 мм2
Хладагенты R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Хладагенты, сертифицированные по UL R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947 Изоляция: 400 В
Степень загрязнения: 3
Номинальное импульсное напряжение: 4 кВ
Защита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10 A
Электрическое соединение Кабельный ввод с резьбой

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality