CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Вариант упаковки |
Групповая упаковка |
Готовый к эксплуатации |
Контактные системы |
Группа продуктов |
Switches and thermostats |
Диапазон регулирования |
29.5 inHg - 0 psig |
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] |
0 бар |
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] |
-1 бар |
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] |
70 °C |
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] |
-50 °C |
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] |
158 °F |
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] |
-58 °F |
Дифференциал [psig] [макс.] |
5.8 psi |
Дифференциал [psig] [мин.] |
1.3 psi |
Дифференциал [бар] [макс.] |
0.4 бар |
Дифференциал [бар] [мин.] |
0.09 бар |
Дополнительные принадлежности для изделия |
Дополнительные аксессуары для переключателей |
Допустимая нагрузка |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Индикатор давления |
Сильфон |
Количество в упаковке |
15 шт |
Контакт функциональный |
SPDT |
Макс. испытательное давление [psig] |
116 psig |
Макс. испытательное давление [бар] Pe |
8 бар |
Макс. рабочее давление [бар] |
7 бар |
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] |
100 psig |
Название продукта |
Реле давления |
Описание продукта |
Реле давления |
Размер присоединения давления |
3/8 |
Сброс |
Автоматич. |
Сертификация |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай TYSK UKCA |
Стандарт. эл. соед. |
DIN 40430 |
Стандарт. электр. спецификация |
EN 60947-4/-5 |
Стандартное соединение давления |
ISO 228-1 |
Степень защиты, IP |
IP66 |
Тип |
RT121 |
Тип присоединения |
G |
Тип присоединения: внутренний и наружный |
Наружн. |
Тип электрического соединения |
2xPg 13.5 |
Характеристики проводки по EN 60947 |
Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5 мм2 Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5 мм2 Одножильный/многожильный: 0,2–2,5 мм2 |
Электрические соед. Вн./Наруж. |
Наружн. |
Электрические характеристики по EN 60947 |
Изоляция: 400 В Степень загрязнения: 3 Номинальное импульсное напряжение: 4 кВ Защита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10 A |
Электрическое соединение |
Кабельный ввод с резьбой |