Shows 9 product(s)
Гильза датчика, MBT 120
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [мм]: 8.0, Длина погружной части, мм: 50, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 153
Гильза датчика, MBT 120
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [мм]: 6.0, Длина погружной части, мм: 100, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 153
Гильза датчика, MBT 120
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [мм]: 8.0, Длина погружной части, мм: 150, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 153
Гильза датчика, MBT 120
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [мм]: 8.0, Длина погружной части, мм: 200, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 153
Гильза датчика, MBT 120
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [мм]: 6.0, Длина погружной части, мм: 250, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 153
Гильза датчика, MBT 120
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [мм]: 11.0, Длина погружной части, мм: 50, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 3560, MBT 5560
Гильза датчика, MBT 120
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [мм]: 11.0, Длина погружной части, мм: 100, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 3560, MBT 5560
Гильза датчика, MBT 120
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [мм]: 11.0, Длина погружной части, мм: 150, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 3560, MBT 5560
Гильза датчика, MBT 120
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [мм]: 11.0, Длина погружной части, мм: 200, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 3560, MBT 5560