Гильза датчика, MBT 120

084Z6054

Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм]: 6, Длина погружной части, мм: 250, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 153

Информация о продукте

Масса брутто 0.132 Kilogram
Вес нетто 0.125 Kilogram
Volume 0.252 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423153336

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
Вариант упаковки Групповая упаковка
Внутренняя/наружная резьба технологического соединения Наружн.
Группа продуктов Accessories, sensors
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы] 0.236 дюйм
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм] 6 мм
Диапазон температур [°C] [Max] 200 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 392 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Длина погружной части [дюймы] 9.8 дюйм
Длина погружной части, мм 250 мм
Используется совместно с MBT 153
Количество в упаковке 20 шт
Материал защитной трубки AISI 316 Ti
Материал соединения AISI 316 Ti
Название продукта Гильза датчика
Обозначение типа MBT 120-210-250-3
Размер технологического разъема 1/2
Соединение по стандарту ISO 228
Стандарт технологического соединения ISO 228-1-A
Технологический разъем, материал AISI 316 Ti
Тип MBT 120
Тип погружной части Фиксиров.
Тип присоединения G
Тип технологического соединения G

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality