Гильза датчика, MBT 120

084Z7259

Диаметр защитной гильзы термоэлемента [мм]: 11.0, Длина погружной части, мм: 100, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 3560, MBT 5560

Информация о продукте

Масса брутто 0.108 Kilogram
Вес нетто 0.104 Kilogram
Volume 0.108 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423201396

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH Candidate List substances No
UK RoHS compliance Out of scope
Вариант упаковки Групповая упаковка
Внутренняя/наружная резьба технологического соединения Наружн.
Группа продуктов Accessories, sensors
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы] 0.433 дюйм
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [мм] 11 мм
Диапазон температур [°C] [Max] 200 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 392 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Длина погружной части [дюймы] 3.94 дюйм
Длина погружной части, мм 100 мм
Используется совместно с MBT 3560, MBT 5560
Количество в упаковке 20 шт
Материал защитной трубки AISI 316 Ti
Материал соединения AISI 316 Ti
Название продукта Гильза датчика
Обозначение типа MBT 120-630-100-3
Размер технологического разъема 1/2
Соединение по стандарту ISO 228
Стандарт технологического соединения ISO 228-1-A
Технологический разъем, материал AISI 316 Ti
Тип MBT 120
Тип погружной части Фиксиров.
Тип присоединения G
Тип технологического соединения G

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality