Shows 4 product(s)
Блок сбора данных, AK-LM 350
Тип контроллера: Блок сбора данных, Обл. применения: Контроль с помощью AK-PC 772, 781, 783, Тип соединения: RS232; LON RS485
Блок централизованного управления, AK-SM 850A
Обл. применения: Разрешение на охлаждение, Тип соединения: ETHER
Блок централизованного управления, AK-SM 820A
Функция: Сбор данных, узел контроля, Обл. применения: Магазин-киоск, Степень защиты, IP: IP20, Тип контроллера: Блок централизованного управления
Блок централизованного управления, AK-SM 880A
Функция: Сбор данных, узел контроля, Обл. применения: В полном объеме, Степень защиты, IP: IP20, Тип контроллера: Блок централизованного управления