Контроллер испарителя и температуры

Shows 25 product(s)

080G5003

Электронное управление клапаном, EKE 400

Электронное управление клапаном, Функция: Охлаждение, оттайка горячим газом, Тип соединения: RS485; MODBUS, Технические характеристики изделия: Зуммер; Часы реального времени

080Z0140

Контроллер испарителя (EEV), AK-CC 750A

Обл. применения: Управление охлаждением, Функция: 1–4 AKV (EEV), универс. вход/выход, Тип соединения: Расширение ввода/вывода; RJ11 (CAN) к дисплею; LON RS485

080Z3221

Контроллер для холодильной камеры, AK-RC113

Функция: Управление холодной камерой, Напряжение питания [В] пер. ток: 400, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

080Z3222

Контроллер для холодильной камеры, AK-RC113

Функция: Управление холодной камерой, Напряжение питания [В] пер. ток: 400, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

080Z3226

Контроллер для холодильной камеры, AK-RC113

Функция: Управление холодной камерой, Напряжение питания [В] пер. ток: 400, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

080Z3227

Контроллер для холодильной камеры, AK-RC113

Функция: Управление холодной камерой, Напряжение питания [В] пер. ток: 400, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

080Z5002

AK-RC 205C, Контроллер для холодильной камеры

Функция: Управление холодной камерой, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

084B4081

Контроллер испарителя (EEV), AK-CC55 Compact

Функция: TXV/AKV, Pe, 3 реле, Технические характеристики изделия: Управление впрыском S2; Подходит для работы с CO2; Сигнал Pe, Тип соединения: MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10

084B4082

Контроллер испарителя (EEV), AK-CC55 Single Coil

Функция: AKV, Pe, 5 реле, Технические характеристики изделия: Управление впрыском S2; Подходит для работы с CO2; Сигнал Pe, Тип соединения: MODBUS; Дополнительно: LON, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10

084B4083

Контроллер испарителя (EEV), AK-CC55 Single Coil UI

Функция: AKV, Pe, 5 реле, дисплей, Технические характеристики изделия: Управление впрыском S2; Подходит для работы с CO2; Сигнал Pe, Тип соединения: MODBUS; Дополнительно: LON, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10

Посмотреть: