Контроллер испарителя (EEV), AK-CC 750A

080Z0140

Обл. применения: Управление охлаждением, Функция: 1–4 AKV (EEV), универс. вход/выход, Тип соединения: Расширение ввода/вывода; RJ11 (CAN) к дисплею; LON RS485

Информация о продукте

Масса брутто 0.951 Kilogram
Вес нетто 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428992480

 

CE evaluated Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH Candidate List substances No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Аналоговые входы (AI) [шт.] 11 шт
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Встроенные средства связи LON
Выходной вентиль AKV (EEV)
ETS (EEV)
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Evaporator and room control
Дисплей - опция EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
Дисплей на передней панели Нет
Дополнительные аналоговые входы, макс. 5 шт
Дополнительные входы аварийной сигнализации, макс. 10 шт
Дополнительные входы реле давления, макс. 5 шт
Дополнительные входы терморегулятора, макс. 5 шт
Дополнительные принадлежности для изделия Electron. control accessories
Инструменты программирования AK-ST 500
Количество в упаковке 1 шт
Макс. количество испарителей 4 шт
Макс. количество модулей расширения 11 шт
Название продукта Контроллер испарителя (EEV)
Напряжение питания [В пост. тока] 24 В
Напряжение питания [В] пер. ток 24 В
Обл. применения Управление охлаждением
Опора датчика температуры PTC 1000
Pt 1000
Опора преобразователя давления Пропорциональный выходной сигнал
Потребляемая мощность [ВА] 8 ВА
Разъемы ввода/вывода, макс. 80 шт
Сертификация C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Степень защиты, IP IP10
Тип AK-CC 750A
Тип контроллера Контроллер холодильного шкафа/комнаты (4 AKV)
Тип соединения Расширение ввода/вывода
LON RS485
RJ11 (CAN) к дисплею
USB-B to PC
Функция 1–4 AKV (EEV), универс. вход/выход
Цифровые выходы (DO) [шт.] 8 шт
Частота [Гц] 50/60 Гц
Язык описания изделия Китайский
Чешский
Датский
Голландский
Английский
Финский
Французский
Немецкий
Итальянский
Польский
Португальский
Русский
Испанский

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality