Контроллер для холодильной камеры, AK-RC113

080Z3221

Функция: Управление холодной камерой, Напряжение питания [В] пер. ток: 400, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Информация о продукте

Масса брутто 7.65 Kilogram
Вес нетто 7 Kilogram
Volume 21.938 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428669085

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Выходной вентиль (TXV)
Группа продуктов Evaporator and room control
Дисплей на передней панели ДА
Дополнительная информация Диапазон тока: 3 кВт / 4,5–6,3 А
Количество в упаковке 1 шт
Макс. количество компрессоров 1 шт
Название продукта Контроллер для холодильной камеры
Напряжение питания [В] пер. ток 400 В
Обл. применения Блок конденсации
Оборудование Включая 2 датчика
Потребляемая мощность [ВА] 10 ВА
Сертификация CE
Степень защиты, IP IP65
Тип AK-RC113
Тип контроллера Контроллер Optyma, 3 фазы (4 ЛС)
Тип соединения RS485 Modbus
Функция Управление холодной камерой
Частота [Гц] 50/60 Гц

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality