Shows 8 product(s)
Разъем под смотровое стекло, SGR, ½ дюйма, NPT
Макс. рабочее давление [бар]: 35.0, Индикатор влажности: Без индикатора, Тип присоединения: NPT, Размер соединения: ½ дюйма
Разъем под смотровое стекло, SGR, 3/4, G
Макс. рабочее давление [бар]: 35.0, Индикатор влажности: Без индикатора, Тип присоединения: G, Размер соединения: 3/4
Разъем под смотровое стекло, SGR, 3/4 дюйма, NPT
Макс. рабочее давление [бар]: 35.0, Индикатор влажности: Без индикатора, Тип присоединения: NPT, Размер соединения: 3/4 дюйма
Разъем под смотровое стекло, SGRN, M24 x 1, M
Макс. рабочее давление [бар]: 35.0, Индикатор влажности: Индикатор N, Тип присоединения: M, Размер соединения: M24 x 1
Разъем под смотровое стекло, SGRH, M20 x 1.5, M
Макс. рабочее давление [бар]: 46.0, Индикатор влажности: Индикатор N, Тип присоединения: M, Размер соединения: M20 x 1.5
Разъем под смотровое стекло, SGP 1/2 RN, ½ дюйма, NPT
Макс. рабочее давление [бар]: 52.0, Индикатор влажности: Индикатор N, Тип присоединения: NPT, Размер соединения: ½ дюйма
Разъем под смотровое стекло, SGP 24 RX, M24 x 1, M
Макс. рабочее давление [бар]: 52.0, Индикатор влажности: Без индикатора, Тип присоединения: M, Размер соединения: M24 x 1
Разъем под смотровое стекло, SGP 24 RN
Макс. рабочее давление [бар]: 52.0, Индикатор влажности: Индикатор N, Тип присоединения: M, Размер соединения: M24 x 1