Разъем под смотровое стекло, SGR, 3/4, G

014-0004

Макс. рабочее давление [бар]: 35, Индикатор влажности: Без индикатора, Тип присоединения: G, Размер соединения: 3/4

Информация о продукте

Масса брутто 0.078 Kilogram
Вес нетто 0.077 Kilogram
Volume 0.086 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422031468

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Безмасляные хладагенты R134a
R513A
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Sight glasses
Диапазон температур [°C] [Max] 80 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 175 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Нет
Индикатор влажности Без индикатора
Количество в упаковке 19 шт
Макс. рабочее давление [бар] 35 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 500 psig
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Название продукта Разъем под смотровое стекло
Плавающий шарик [шт.] 1 шт
Размер соединения 3/4
Размер соединения [дюймы] 3/4
Совместимость со смазочными материалами Безмасляные применения
Соединение внутр./внешн. Внешн.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Тип SGR
Тип присоединения G
Хладагенты R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality