Разъем под смотровое стекло, SGP 24 RN

014L1155

Макс. рабочее давление [бар]: 52, Индикатор влажности: Индикатор N, Тип присоединения: M, Размер соединения: M24 x 1

Информация о продукте

Масса брутто 0.086 Kilogram
Вес нетто 0.08 Kilogram
Volume 0.086 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428818995

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
UL evaluated Yes
UL утверждение файла СМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4
В комплект входят Прокладка
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Sight glasses
Диапазон температур [°C] [Max] 80 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 175 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Sight glass accessories
Желтый: мин. условия влажности при 25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R410A: 266 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Желтый: мин. условия влажностипри 43 °C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R410A: 540 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R410A: 66 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R410A: 135 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Индикатор влажности Индикатор N
Количество в упаковке 10 шт
Макс. рабочее давление [бар] 52 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 754 psig
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Название продукта Разъем под смотровое стекло
Применение седла SGS M24 x 1
Размер соединения M24 x 1
Сертификация ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)
EAC
Тип SGP 24 RN
Тип присоединения M
Утвержденный файл СМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4
Хладагенты R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Хладагенты, сертифицированные по UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality