CO2 pressure switches

Shows 36 product(s)

061Z1001

Реле давления, CKB

Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4 дюйма, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 143.0

061Z1002

Реле давления, CKB

Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4 дюйма, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 143.0

061Z1003

Реле давления, CKB

Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4 дюйма, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 143.0

061Z1004

Реле давления, CKB

Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4 дюйма, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 143.0

061Z1005

Реле давления, CKB

Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4 дюйма, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 143.0

061Z1007

Реле давления, CKB

Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4 дюйма, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 143.0

061Z1011

Реле давления, CKB

Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4 дюйма, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 143.0

061Z1012

Реле давления, CKB

Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4 дюйма, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 143.0

061Z1016

Реле давления, CKB

Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4 дюйма, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 143.0

061Z1017

Реле давления, CKB

Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4 дюйма, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 143.0

Посмотреть: