Реле давления, CKB

061Z1005

Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 143

Product details

Масса брутто 0.21 Kilogram
Вес нетто 0.18 Kilogram
Volume 0.516 Liter
Европейский Товарный Номер 5702424504779

 

Ambient temperature range [°C] [max] 70 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contact function SPDT
Contain batteries No
Electrical conn. comments DIN plug not included
Enclosure rating IP IP65
EU RoHS compliance Out of scope
Höherer Aktivierungsdruck [bar] 108 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi] 1566 psi
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2074 psig
Medium temperature range [°C] [max] 150 °C
Medium temperature range [°C] [min] -40 °C
Medium temperature range [°F] [max] 302 °F
Medium temperature range [°F] [min] -40 °F
Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] 98 bar
Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] 1421 psi
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Pressure connection type Flare
Pressure range category High pressure
Product group Switches and thermostats
Product Name Description Pressure switch
Quantity per packing format 25 pc
Refrigerants R744
Reset function Auto
Specification key CKB-2UCLA1005
Type CKB
UK RoHS compliance Yes
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Вариант упаковки Групповая упаковка
Допустимая нагрузка AC=6 A, 250 V
Макс. рабочее давление [бар] 143 бар
Размер присоединения давления 1/4дюйма
Сертификация CE 0035
TÜV
Соединение давления примечания Дефлятор
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Электрическое соединение Плоский штекер DIN

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality