Реле давления, CKB

061Z1011

Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 143

Информация о продукте

Масса брутто 0.206 Kilogram
Вес нетто 0.18 Kilogram
Volume 0.558 Liter
Европейский Товарный Номер 5702424504786

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Pressure connection length[in] 0.55 дюйм
Pressure connection length[mm] 14 мм
UK RoHS compliance Yes
Вариант упаковки Групповая упаковка
Верхняя уставка давления [psi] 1595 psi
Верхняя уставка давления [бар] 110 бар
Группа продуктов Switches and thermostats
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 150 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 302 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -40 °F
Допустимая нагрузка AC=6 A, 250 V
Категория диапазона давлений Высокое давление
Количество в упаковке 25 шт
Контакт функциональный SPDT
Макс. рабочее давление [бар] 143 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 2074 psig
Название продукта Реле давления
Нижнее давление активации [бар] 100 бар
Нижнее давление активации[psig] 1450 psi
Размер присоединения давления 1/4дюйма
Сброс Автоматич.
Сертификация CE 0035
TÜV
Соединение давления примечания Дефлятор
Спецификация CKB-2UCLA1011
Степень защиты, IP IP65
Тип CKB
Тип присоединения ОТБОРТОВ.
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Хладагенты R744
Электрические соединения комментарии DIN plug not included
Электрическое соединение Плоский штекер DIN

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality