Поршневые компрессоры Maneurop для холодильных установок

Shows 94 product(s)

120F0226

Поршневой компрессор, NTZ048A4LR1B

Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R455A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120F0227

Поршневой компрессор, NTZ048A4LR1B

Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R455A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

120F0228

Поршневой компрессор, NTZ048A5LR1B

Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R455A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 220-240/1/50, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120F0229

Поршневой компрессор, NTZ048A5LR1B

Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R455A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 220-240/1/50, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

120F0230

Поршневой компрессор, NTZ068A4LR1B

Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R455A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120F0231

Поршневой компрессор, NTZ068A4LR1B

Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R455A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

120F0232

Поршневой компрессор, NTZ068A5LR1B

Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R455A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 220-240/1/50, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120F0233

Поршневой компрессор, NTZ068A5LR1B

Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R455A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 220-240/1/50, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

120F0234

Поршневой компрессор, NTZ096A4LR1B

Хладагенты: R404A; R452A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120F0235

Поршневой компрессор, NTZ096A4LR1B

Хладагенты: R404A; R452A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

Посмотреть: