Электромагнитные клапаны для фторсодержащих и углеводородных хладагентов

Shows 48 product(s)

032F1201

Электромагнитный клапан, EVR 2, Под пайку, ODF, 1/4 in, Функция: НЗ

Материал корпуса: Латунь, Значение Kv [м³/ч]: 0.160, Вариант упаковки: Групповая упаковка

032F1202

Электромагнитный клапан, EVR 2, Под пайку, ODF, Функция: НЗ

Материал корпуса: Латунь, Значение Kv [м³/ч]: 0.160, Вариант упаковки: Групповая упаковка

032F1204

Электромагнитный клапан, EVR 3, Под пайку, ODF, 3/8 in, Функция: НЗ

Материал корпуса: Латунь, Значение Kv [м³/ч]: 0.270, Вариант упаковки: Групповая упаковка

032F1206

Электромагнитный клапан, EVR 3, Под пайку, ODF, 1/4 in, Функция: НЗ

Материал корпуса: Латунь, Значение Kv [м³/ч]: 0.270, Вариант упаковки: Групповая упаковка

032F1207

Электромагнитный клапан, EVR 3, Под пайку, ODF, Функция: НЗ

Материал корпуса: Латунь, Значение Kv [м³/ч]: 0.27, Вариант упаковки: Групповая упаковка

032F1208

Электромагнитный клапан, EVR 3, Под пайку, ODF, Функция: НЗ

Материал корпуса: Латунь, Значение Kv [м³/ч]: 0.270, Вариант упаковки: Групповая упаковка

032F3298

Электромагнитный клапан, EVRP 10

Функция: НЗ, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF

032F8107

Электромагнитный клапан, EVR 3, ОТБОРТОВ., 1/4 in, Функция: НЗ

Материал корпуса: Латунь, Значение Kv [м³/ч]: 0.270, Вариант упаковки: Групповая упаковка

032F8116

Электромагнитный клапан, EVR 3, ОТБОРТОВ., 3/8 in, Функция: НЗ

Материал корпуса: Латунь, Значение Kv [м³/ч]: 0.27, Вариант упаковки: Групповая упаковка

032F9524

Электромагнитный клапан, EVU 1, Под пайку, ODF, 1/4 in, Функция: НЗ

Функция: НЗ, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF

Посмотреть: