Электромагнитный клапан, EVR 2, Под пайку, ODF, 1/4 in, Функция: НЗ

032F1201

Материал корпуса: Латунь, Значение Kv [м³/ч]: 0.16, Вариант упаковки: Групповая упаковка

Product details

Масса брутто 0.212 Kilogram
Вес нетто 0.166 Kilogram
Volume 0.87 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422040842

 

Actuator system [mm] 13.5 mm
Ambient temperature -40 - 80 °C
Ambient temperature range [°F] [max] 175 °F
Ambient temperature range [°F] [min] -40 °F
Body material Brass
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 0.18 gal/min
Direction Straightway
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kv value [m³/h] 0.16 m³/h
Lubricants compatibility AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Manual operation option No
Max. Working Pressure [psig] 655 psig
MaxOPD[psi] 10W AC 550 psi
Medium temperature range [°C] [max] 105 °C
Medium temperature range [°C] [min] -40 °C
Medium temperature range [°F] [max] 221 °F
Medium temperature range [°F] [min] -40 °F
MinODP [bar] 0 bar
MOPD[bar/psi] Coil Dependent
MWP [bar] PED compliant 49 bar
Orifice size [mm] 2.3 mm
Parts Program name EVR
Product accessories Solenoid valve accessories
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Quantity per packing format 24 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
SCIP dossier no. 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIP dossier product name EVR 2-8/EVO 100-102
Type EVR 2
UL approved refrigerants R290
R600
R600a
R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
Valve operation Direct
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости 1
2
Категория Art. 4, par. 3
Катушка Нет
Макс. OPD [бар] 10 Вт перем. тока 38 бар
Макс. рабочее давление [бар] 45.2 бар
Обозначение типа Электромагнитный клапан, под пайку
Примечания по диапазону температуры рабочей среды Оттаивание, макс. 130°C/ 265°F
Размер выпуска [дюймы] 1/4 in
Размер присоединения входа [дюймы] 1/4 in
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Функция НЗ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality