Shows 10 product(s)
Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, KVC 12
Размер присоединения входа [мм]: 12.00, Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Размер выпуска [мм]: 12.00, Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., 0.2 бар - 6.0 бар, Значение Kv [м³/ч]: 0.680, Макс. рабочее давление [бар]: 28.0
Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, KVC 15
Размер присоединения входа [мм]: 16.00, Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Размер выпуска [мм]: 16.00, Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., 0.2 бар - 6.0 бар, Значение Kv [м³/ч]: 1.250, Макс. рабочее давление [бар]: 28.0
Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, KVC 12
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, 0.2 бар - 6.0 бар, Значение Kv [м³/ч]: 0.680, Макс. рабочее давление [бар]: 28.0
Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, KVC 22
Размер присоединения входа [мм]: 22.00, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 22.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, 0.2 бар - 6.0 бар, Значение Kv [м³/ч]: 1.850, Макс. рабочее давление [бар]: 28.0
Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, KVC 12
Размер присоединения входа [мм]: 12.00, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 12.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, 0.2 бар - 6.0 бар, Значение Kv [м³/ч]: 0.680, Макс. рабочее давление [бар]: 28.0
Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, KVC 15
Размер присоединения входа [мм]: 16.00, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 16.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, 0.2 бар - 6.0 бар, Значение Kv [м³/ч]: 1.250, Макс. рабочее давление [бар]: 28.0
Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, CPCE 12
Размер присоединения входа [мм]: 12.00, Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Размер выпуска [мм]: 12.00, Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., 0.0 бар - 6.0 бар, Макс. рабочее давление [бар]: 28.0
Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, CPCE 12
Размер присоединения входа [мм]: 12.00, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 12.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, 0.0 бар - 6.0 бар, Макс. рабочее давление [бар]: 28.0
Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, CPCE 15
Размер присоединения входа [мм]: 16.00, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 16.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, 0.0 бар - 6.0 бар, Макс. рабочее давление [бар]: 28.0
Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, CPCE 22
Размер присоединения входа [мм]: 22.00, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 22.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, 0.0 бар - 6.0 бар, Макс. рабочее давление [бар]: 28.0