Shows 9 product(s)
Многоходовой клапан, DSV 1, Приварной отвод
Тип входного соединения: Приварной отвод, Тип выходного соединения: G, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25.0, Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]: 1 дюйм, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 3/4
Многоходовой клапан, DSV 2, Приварной фланец
Тип входного соединения: Приварной фланец, Тип выходного соединения: G, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 20.0, Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]: 3/4 дюйма, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 3/4
Многоходовой клапан, DSV 2, Приварной фланец
Тип входного соединения: Приварной фланец, Тип выходного соединения: G, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25.0, Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]: 1 дюйм, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 3/4
Многоходовой клапан, DSV 2, Приварной фланец
Тип входного соединения: Приварной фланец, Тип выходного соединения: G, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 32.0, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 3/4
Многоходовой клапан, DSV 2, Приварной фланец
Тип входного соединения: Приварной фланец, Тип выходного соединения: G, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25.0, Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]: 1 дюйм, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 1
Многоходовой клапан, DSV 2, Приварной фланец
Тип входного соединения: Приварной фланец, Тип выходного соединения: G, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 32.00, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 1
Многоходовой клапан, DSV 2, Приварной фланец
Тип входного соединения: Приварной фланец, Тип выходного соединения: G, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 32.0, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 1 1/4
Многоходовой клапан, DSV 10
Тип выходного соединения: G, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 3/4
Многоходовой клапан, DSV 10, NPT 3/4
Тип входного соединения: NPT 3/4, Тип выходного соединения: NPT 1/2, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 1/2