Многоходовой клапан, DSV 2, Приварной фланец

148F3011

Тип входного соединения: Приварной фланец, Тип выходного соединения: G, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 32, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 1 1/4

Информация о продукте

Масса брутто 11.6 Kilogram
Вес нетто 5.9 Kilogram
Volume 10.275 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428242486

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
В комплект входят Включая комплект
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Выход вн./наруж. Внутр.
Выходное соединение комментарии Резьбовой фланец
Группа жидкости 1
Группа продуктов Safety relief valves
Диапазон температур [°C] [Max] 100 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Значение Cv [гал/мин] 34.8 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 30 м³/ч
Категория II
Количество в упаковке 1 шт
Макс. рабочее давление [бар] 40 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 580 psig
Название продукта Многоходовой клапан
Направление 3-ходовый
Оборудование Колпачок
Описание продукта Двойной запорный клапан
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] 1 1/4 in
Присоединительный размер впускного отверстия [мм] 32 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы] 1 1/4
Присоединительный размер предохранительного клапана [дюймы] 1 1/4 in
Присоединительный размер предохранительного клапана [мм] 32 мм
Соединение по стандарту EN 10220
ISO 228-1
Сочетание предохранительных клапанов 2 x SFV 25
Стандартное соединение предохранительного клапана EN 10220
Тип DSV 2
Тип входного соединения Приварной фланец
Тип выходного соединения G
Тип соединения предохранительного клапана Приварной фланец
Хладагенты R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Цвет краски Красно-коричневый

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality