Многоходовой клапан, DSV 1, Приварной отвод

148F3005

Тип входного соединения: Приварной отвод, Тип выходного соединения: G, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25, Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]: 1дюйм, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 3/4

Product details

Масса брутто 4.948 Kilogram
Вес нетто 4.15 Kilogram
Volume 12.005 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428242547

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Colour Paint Reddish brown
Contain batteries No
Equipment Cap
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Inlet connection size [in] 1 in
Outlet connection size [in] 3/4
Outlet Internal/External Internal
Parts included Incl.Kit
Product description Double stop valve
Product group Safety relief valves
Product Name Description Change-over valve
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Type DSV 1
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Выходное соединение комментарии Соединительный узел
Группа жидкости 1
Диапазон температур [°C] [Max] 100 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Значение Cv [гал/мин] 20.3 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 17.5 м³/ч
Категория Art. 3, par. 3
Количество в упаковке 1 шт
Макс. рабочее давление [бар] 40 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 580 psig
Направление 3-ходовый
Присоединительный размер впускного отверстия [мм] 25 мм
Присоединительный размер предохранительного клапана [дюймы] 3/4 in
Присоединительный размер предохранительного клапана [мм] 20 мм
Соединение по стандарту EN 10220
ISO 228-1
Сочетание предохранительных клапанов 2 x SFA 15
Стандартное соединение предохранительного клапана EN 10220
Тип входного соединения Приварной отвод
Тип выходного соединения G
Тип соединения предохранительного клапана Приварные ниппели

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality