Преобразователи давления

Shows 114 product(s)

060G0090

Преобразователь давления, AKS 32R, -1.00 бар - 34.00 бар, -14.50 psi - 493.00 psi

Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: AKS 32R-DG36-A0BC08-0

060G0092

Преобразователь давления, AKS 32R, -1.00 бар - 9.00 бар, -14.50 psi - 130.50 psi

Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 16 x 1.5, Спецификация: AKS 32R-D636-A1CD21-0

060G0139

Преобразователь давления, AKS 32R, -1.00 бар - 9.00 бар, -14.50 psi - 130.50 psi

Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: AKS 32R-D636-A1BC08-0

060G1007

Преобразователь давления, AKS 3000, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 psi - 145.00 psi

Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: AKS 3000-2021-A1BC08-0

060G1010

Преобразователь давления, AKS 3000, -1.00 бар - 20.00 бар, -14.50 psi - 290.00 psi

Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: AKS 3000-9231-A1BC08-0

060G1019

Преобразователь давления, AKS 3000, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 psi - 362.50 psi

Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: AKS 3000-2431-A1BC08-0

060G1036

Преобразователь давления, AKS 32R, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.50 psi - 174.00 psi

Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

060G1037

Преобразователь давления, AKS 32R, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.50 psi - 174.00 psi

Тип присоединения: NPT, Размер присоединения давления: 1/4-18, Спецификация: AKS 32R-DH36-A0EC04-0

Посмотреть: