Shows 60 product(s)
핫가스 바이패스 조절기, KVC 22
유입구 사이즈 [mm]: 22.00, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 22.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv 값 [m³/h]: 1.850, 최대 작동 압력 [bar]: 28.0
핫가스 바이패스 조절기, CPCE 22
유입구 사이즈 [mm]: 22.00, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 22.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, 최대 작동 압력 [bar]: 28.0
온도 센서, AKS 21 W, 용접, 22
센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: Stainless steel, 전기적 연결 크기: Pg 16