핫가스 바이패스 조절기, CPCE 22

034N0084

유입구 사이즈 [mm]: 22.00, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 22.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, 최대 작동 압력 [bar]: 28.0

제품 세부정보

총 중량 0.974 Kilogram
순중량 0.85 Kilogram
Volume 1.998 Liter
EAN 5702422020578

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 07f60708-3237-4fd0-9275-7e8aeeecb838
SCIP 서류 제품 이름 CPCE
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
공장 설정 [bar] 0.4 bar
공장 설정 [psig] 5.8 psig
냉매 R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
배출구 사이즈 [in] 7/8 in
배출구 사이즈 [mm] 22 mm
배출구 연결 유형 연납, ODF
서비스 가능 KV 밸브 예비 부품
승인 C UL US 등록
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
승인 파일명 냉매 밸브 53R0
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in] 7/8 in
유입구 사이즈 [mm] 22 mm
정격 용량 R134a [kW] 15.2 kW
정격 용량 R134a [TR] 8.4 TR
정격 용량 R22 [kW] 34 kW
정격 용량 R22 [TR] 12.2 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW] 32 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR] 12.1 TR
정격 용량 R407C [kW] 37.1 kW
정격 용량 R407C [TR] 13.2 TR
정격 용량 조건 [IMP] Delta ts=7 °F
tcond=86 °F
tevap=-14 °F
정격 용량 조건 [SI] Delta ts=4K
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
제품 액세서리 KV 밸브 액세서리
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 핫가스 바이패스 조절기
조정 범위 [bar] [최대] 6 bar
조정 범위 [bar] [최소] 0 bar
조정 범위 [psi] [최대] 85 psi
조정 범위 [psi] [최소] 0 psi
조정 범위 [psig] Pe [최대] 85 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소] 0 psig
중온 범위 [°C] [최대] 140 °C
중온 범위 [°C] [최소] -50 °C
중온 범위 [°F] [최대] 284 °F
중온 범위 [°F] [최소] -58 °F
차압 압력 [bar] 18 bar
차압 압력압력 [psi] 260 psi
최대 시험 압력 [bar] 31 bar
최대 시험 압력 [psig] 450 psig
최대 작동 압력 [bar] 28 bar
최대 작동 압력 [psig] 406 psig
추가 정보 분사: LG 액체 가스 혼합기
파일럿관 연결 사이즈 [in] 7/16 in - 20 UNF
파일럿관 연결 유형 플레어
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 8 pc
형식 CPCE 22
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality