Shows 98 product(s)
Frequency converter
FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, 3상
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / 섀시
(H1) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 초퍼
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C0 옵션 없음, C1 옵션 없음
소프트웨어 옵션 없음, D 옵션 없음
Frame: A2
Other options according to Model code
Frequency converter
FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP, 3상
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / 섀시
(H1) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 초퍼
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C0 옵션 없음, C1 옵션 없음
소프트웨어 옵션 없음, D 옵션 없음
Frame: A2
Other options according to Model code
Frequency converter
FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, 3상
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / 섀시
(H1) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 초퍼
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C0 옵션 없음, C1 옵션 없음
소프트웨어 옵션 없음, D 옵션 없음
Frame: A3
Other options according to Model code
Frequency converter
FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P22K) 22 KW / 30 HP, 3상
380 - 500 VAC, IP55 / Type 12
(H1) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 초퍼
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C0 옵션 없음, C1 옵션 없음
소프트웨어 옵션 없음, D 옵션 없음
Frame: B2
Other options according to Model code
Frequency converter
FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P45K) 45 KW / 60 HP, 3상
380 - 500 VAC, IP55 / Type 12
(H1) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 초퍼
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C0 옵션 없음, C1 옵션 없음
소프트웨어 옵션 없음, D 옵션 없음
Frame: C1
Other options according to Model code