온도 조절기, MBC 8100

061B810466

온도범위 [°C]: 70 - 120, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP65

제품 세부정보

총 중량 0.754 Kilogram
순중량 0.384 Kilogram
Volume 3.48 Liter
EAN 5702423213467

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP 서류 제품 이름 MBC 8100 8000 Temperature Switch
강화 ¿¹
디퍼렌셜 유형 고정(최대값)
모세관 길이 [mm] 2000 mm
모세관 길이 분율 [in] 78 3/4 in
복귀기능 자동
사양 요소 2431-1A02000
서비스 가능 아니요
센서 사이즈 (Ø x L) [in] 1/2 x 2 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm] 13 x 50 mm
센서 유형 원격 감온통
승인 ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
온도 범위 [°C] [최대] 120 °C
온도 범위 [°C] [최소] 70 °C
온도 범위 [°F] [최대] 248 °F
온도 범위 [°F] [최소] 158 °F
외함 정격 IP IP65
장치 외장 모세관
전기 사양 표준 EN 60947-5
전기 연결 수/암
전기적 연결 DIN-플러그
전기적 연결 크기 Pg 11
전기적 연결 표준 EN 175301-803-A
접점기능 SPDT
접점의 정격 AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품명 온도 조절기
제품의 설명 온도 조절기
주변 온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
차동 (FS) [K] 5 K
최대 센서 온도 [°C] 220 °C
최대 센서 온도 [°F] 428 °F
최소 센서 포켓 길이 [in] 2 9/16 in
최소 센서 포켓 길이 [mm] 65 mm
충전 유형 흡수
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 6 pc
포켓 또는 호스용 연결 M 18 x 1.5
형식 MBC 8100

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality