Shows 146 product(s)
온도 조절기, RT101
온도범위 [°C]: 25 - 90, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP66
온도 조절기, RT101
온도범위 [°C]: 25 - 90, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP66
온도 조절기, RT101
온도범위 [°C]: 25 - 90, 복귀기능: 수동 최대, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP54
온도 조절기, RT101
온도범위 [°C]: 25 - 90, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP66
온도 조절기, RT101
온도범위 [°C]: 25 - 90, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 3000, 외함 정격 IP: IP66
온도 조절기, RT2
온도범위 [°C]: -25 - 15, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP66
온도 조절기, RT3
온도범위 [°C]: -25 - 15, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP66
온도 조절기, RT3
온도범위 [°C]: -25 - 15, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 5000, 외함 정격 IP: IP66
온도 조절기, RT3
온도범위 [°C]: -25 - 15, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 8000, 외함 정격 IP: IP66
온도 조절기, RT101
온도범위 [°C]: 25 - 90, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 5000, 외함 정격 IP: IP66