자세히 표시
MBC

Shows 22 product(s)

061B800266

온도 조절기, MBC 8100

온도범위 [°C]: 20 - 60, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 경식 센서, 외함 정격 IP: IP65

061B800366

온도 조절기, MBC 8100

온도범위 [°C]: 50 - 100, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 경식 센서, 외함 정격 IP: IP65

061B800466

온도 조절기, MBC 8100

온도범위 [°C]: 70 - 120, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 경식 센서, 외함 정격 IP: IP65

061B800566

온도 조절기, MBC 8100

온도범위 [°C]: 60 - 150, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 경식 센서, 외함 정격 IP: IP65

061B800866

온도 조절기, MBC 8100

온도범위 [°C]: 70 - 120, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 경식 센서, 외함 정격 IP: IP65

061B808966

온도 조절기, MBC 8100

온도범위 [°C]: 60 - 150, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 경식 센서, 외함 정격 IP: IP65

061B810166

온도 조절기, MBC 8100

온도범위 [°C]: -10 - 30, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP65

061B810266

온도 조절기, MBC 8100

온도범위 [°C]: 20 - 60, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP65

061B810366

온도 조절기, MBC 8100

온도범위 [°C]: 50 - 100, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP65

061B810466

온도 조절기, MBC 8100

온도범위 [°C]: 70 - 120, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP65

보기: