Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi

060G1045

Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 16 x 1.5, Specifikační klíč: AKS 3050-N231-A1CD21-0

Podatki o izdelku

Brutto hmotnost 0.172 Kilogram
Čistá hmotnost 0.157 Kilogram
Objem 0.408 Liter
EAN 5702422167778

 

+ napájení Pin 1
- společný Pin 2
Blažilnik impulza Yes
Doba odezvy, max. [ms] 4 ms
Elektrické připojení Angular connector
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní a vnější
Enak izdelek 060G4565
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
Ime izdelka Pressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIP Sensor AKS 3000
Izhodni signal [mA] [Maks] 20 mA
Izhodni signal [mA] [Min] 4 mA
Jiskrově bezpečný Ne
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Komentarji potrditve ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 80 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] 0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] 176 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] 32 °F
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 33 bar
Mezinárodní číslo zboží 5702422167778
Množství na formát balení 14 pc
Natančnost, običajna +/- FS [%] 1 %
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.5 %
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Přesnost Max. +/- FS [%] 2 %
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 9
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení ATEX
cUR
CE
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Sklic tlačne enote Sealed gauge
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Specifikační klíč AKS 3050-N231-A1CD21-0
Splakovalna diafragma No
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Standard tlačnega priključka ISO 261
Standard za pridobitev soglasja E227388
E31024
Standardni električni priključek EN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Tip AKS 3050
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 25 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] -1 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 362.5 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] -14.5 psi
Typ tlakového připojení M
velikost tlakové přípojky 16 x 1.5
Vsebuje baterije No
Výstupní signál Current
Úroveň nízkého upínání 3.6
Úroveň vysokého upínání 22.4
Št. dokumenta SCIP 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality