체크 밸브, NRVT 16s, 최대 작동 압력 [bar]: 140

020-6403

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 방향: 일자형, 포장 형식: 멀티 팩

제품 세부정보

총 중량 0.444 Kilogram
순중량 0.353 Kilogram
Volume 0.655 Liter
EAN 5702424223878

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EN13463-3 착화원 평가
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 값 [m³/h] 3.5 m³/h
UL evaluated Yes
UL 승인 파일명 냉매 밸브 53R0
냉매 R744
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 5/8 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 황동
설계 피스톤
연결재료 황동
온도 범위 [°C] [최대] 150 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 302 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 제품 라벨
유입구 사이즈 [in] 5/8 in
제품군 Check valves
제품명 체크 밸브
최대 작동 압력 [bar] 140 bar
최대 작동 압력 [psig] 2031 psig
최소ODP [bar] 0.05 bar
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 30 pc
형식 NRVT 16s
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality