자세히 표시
NRVT

Shows 6 product(s)

020-6401

체크 밸브, NRVT 10s, 최대 작동 압력 [bar]: 140

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 방향: 일자형, 포장 형식: 멀티 팩

020-6402

체크 밸브, NRVT 12s, 최대 작동 압력 [bar]: 140

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 방향: 일자형, 포장 형식: 멀티 팩

020-6403

체크 밸브, NRVT 16s, 최대 작동 압력 [bar]: 140

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 방향: 일자형, 포장 형식: 멀티 팩

020-6411

체크 밸브, NRVT 10sH, 최대 작동 압력 [bar]: 140

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 방향: 일자형, 포장 형식: 멀티 팩

020-6412

체크 밸브, NRVT 12sH, 최대 작동 압력 [bar]: 140

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 방향: 일자형, 포장 형식: 멀티 팩

020-6413

체크 밸브, NRVT 16sH, 최대 작동 압력 [bar]: 140

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 방향: 일자형, 포장 형식: 멀티 팩

보기: