Shows 91 product(s)
체크 밸브, NRV 22s, 최대 작동 압력 [bar]: 46
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 22, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 22.00, 방향: 앵글식, 포장 형식: 멀티 팩
체크 밸브, NRV 28s, 최대 작동 압력 [bar]: 46
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 28, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 28.00, 방향: 앵글식, 포장 형식: 멀티 팩
체크 밸브, NRV 35s, 최대 작동 압력 [bar]: 46
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 35, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 35.00, 방향: 앵글식, 포장 형식: 멀티 팩
체크 밸브, NRV 35s, 최대 작동 압력 [bar]: 46
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 42, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 42.00, 방향: 앵글식, 포장 형식: 멀티 팩
체크 밸브, NRVH 22s, 최대 작동 압력 [bar]: 46
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 22, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 22.00, 방향: 앵글식, 포장 형식: 멀티 팩
체크 밸브, NRVH 28s, 최대 작동 압력 [bar]: 46
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 28, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 28.00, 방향: 앵글식, 포장 형식: 멀티 팩
체크 밸브, NRVH 35s, 최대 작동 압력 [bar]: 46
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 35, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 35.00, 방향: 앵글식, 포장 형식: 멀티 팩
체크 밸브, NRVH 35s, 최대 작동 압력 [bar]: 46
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 42, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 42.00, 방향: 앵글식, 포장 형식: 멀티 팩