차단 다이어프램 밸브, BML 12

009G0141

흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, 유입구 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/2 in

제품 세부정보

총 중량 0.568 Kilogram
순중량 0.5 Kilogram
Volume 1.615 Liter
EAN 5702422020363

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 1.73 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 값 [m³/h] 1.5 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP 서류 제품 이름 BML/BMT
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
UL 승인 파일명 냉매 밸브 53R0
구분 4조, 3항
냉매 R1234yf
R134a
R22/R407C
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 연결 유형 플레어
본체재료 황동
서비스 가능 BM/GBC 밸브 예비 부품
승인 C UL US 등록
EAC
LLC CDC TYSK
연결재료 황동
오일프리 냉매 R134a
R513A
R515B
온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
온도 범위 [°C] [최소] -55 °C
온도 범위 [°F] [최대] 212 °F
온도 범위 [°F] [최소] -67 °F
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in] 1/2 in
유체그룹 1
2
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
작동 범위 [bar] [최대] 21 bar
작동 범위 [bar] [최소] -1 bar
작동 범위 [psig] [최대] 304 psig
작동 범위 [psig] [최소] -14 psig
장치 핸드휠
제품 액세서리 BM/GBC 밸브 액세서리
제품군 Shut-off and regulating valves
제품명 차단 다이어프램 밸브
최대 시험 압력 [bar] 36.4 bar
최대 시험 압력 [psig] 528 psig
최대 작동 압력 [bar] 28 bar
최대 작동 압력 [psig] 406 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 BML 12
흡입구 연결 유형 플레어

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality