자세히 표시
BML / BMT

Shows 25 product(s)

009G0101

차단 다이어프램 밸브, BML 6

흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, 유입구 사이즈 [in]: 1/4 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/4 in

009G0102

차단 다이어프램 밸브, BML 6s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 1/4 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/4 in

009G0105

차단 다이어프램 밸브, BMT 6

흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, 유입구 사이즈 [in]: 1/4 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/4 in

009G0108

차단 다이어프램 밸브, BML 6s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 6, 배출구 사이즈 [mm]: 6.00

009G0122

차단 다이어프램 밸브, BML 10s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 3/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 3/8 in

009G0127

차단 다이어프램 밸브, BML 10

흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, 유입구 사이즈 [in]: 3/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 3/8 in

009G0128

차단 다이어프램 밸브, BML 10s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 10, 배출구 사이즈 [mm]: 10.00

009G0141

차단 다이어프램 밸브, BML 12

흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, 유입구 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/2 in

009G0142

차단 다이어프램 밸브, BML 12s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/2 in

009G0148

차단 다이어프램 밸브, BML 12s

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 12, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00

보기: