Shows 25 product(s)
차단 다이어프램 밸브, BML 6s
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 1/4 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/4 in
차단 다이어프램 밸브, BML 10s
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 3/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 3/8 in
차단 다이어프램 밸브, BML 12s
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/2 in