Shows 7 product(s)
압력 트랜스미터, DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: P92S-0040-BAR-R-11-01-01
압력 트랜스미터, DST P92S, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: P92S-0060-BAR-R-11-01-01
압력 트랜스미터, DST P92S, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: P92S-0100-BAR-R-11-01-01
압력 트랜스미터, DST P92S, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: P92S-0160-BAR-R-11-01-01
압력 트랜스미터, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: P92S-0250-BAR-R-11-01-01