Shows 29 product(s)
압력 스위치, KP1
조절범위 [bar] Pe: -0.20 - 7.50, 차압 압력 [bar]: 0.70 - 4.00, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP44, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0
압력 스위치, KP1
조절범위 [bar] Pe: -0.20 - 7.50, 차압 압력 [bar]: 0.70 - 4.00, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP44, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0
압력 스위치, KP1
조절범위 [bar] Pe: -0.90 - 7.00, 차압 압력 [bar]: 0.70, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동 최소, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0
압력 스위치, KP1
조절범위 [bar] Pe: -0.90 - 7.00, 차압 압력 [bar]: 0.70, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동 최소, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0
압력 스위치, KP1
조절범위 [bar] Pe: -0.90 - 7.00, 차압 압력 [bar]: 0.70, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동 최소, 압력 연결 유형: 연납, ODF, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 암, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0
압력 스위치, KP2
조절범위 [bar] Pe: -0.20 - 5.00, 차압 압력 [bar]: 0.40 - 1.50, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP44, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0
압력 스위치, KP2
조절범위 [bar] Pe: -0.20 - 5.00, 차압 압력 [bar]: 0.40 - 1.50, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP44, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0
압력 스위치, KP5A
조절범위 [bar] Pe: 8.00 - 32.00, 차압 압력 [bar]: 3.00, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동 최대, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 10 x 0.75, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 35.0
압력 스위치, KP1A
조절범위 [bar] Pe: -0.20 - 7.50, 차압 압력 [bar]: 0.70 - 4.00, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 10 x 0.75, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP44, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0
압력 스위치, KP1A
조절범위 [bar] Pe: -0.20 - 7.50, 차압 압력 [bar]: 0.70 - 4.00, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 10 x 0.75, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP44, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0