보증 추가
제품이 장바구니에 추가되었습니다
060-112366 장바구니에 추가되었습니다
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
압력 스위치, KP2
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
압력 스위치, KP2
060-112366
조절범위 [bar] Pe: -0.20 - 5.00, 차압 압력 [bar]: 0.40 - 1.50, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: 연납, ODF, 압력 연결 사이즈: 6 mm, 압력 수/암: 암, 외함 정격 IP: IP44, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0