압력 스위치, KP1

060-110366

조절범위 [bar] Pe: -0.90 - 7.00, 차압 압력 [bar]: 0.70, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동 최소, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

제품 세부정보

총 중량 0.328 Kilogram
순중량 0.291 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702422017486

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EN 60947 배선 속성 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2
연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2
단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성 절연: 400V
오염 정도: 3
정격 임펄스 전압: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP 서류 제품 이름 Solenoid coils
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
UL 승인 파일명 E31024
MH27572
구분 IV
냉매 R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
방진방수 등급 Nema (~) 1
복귀기능 수동 최소
서비스 가능 아니요
승인 BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
압력 감지 소자 벨로우즈
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/4
압력 연결 유형 플레어
압력연결 표준 DIN 8906
오일프리 냉매 R134a
R513A
R515B
외함 정격 IP IP30
유체그룹 1
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
전기적 연결 고무 케이블 글랜드
전기적 연결 크기 6-14 mm
접점기능 SPDT
접점의 정격 AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품명 압력 스위치
제품의 설명 압력 스위치
조절범위 27 inHg - 101 psig
조정 범위 [bar] Pe [최대] 7 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소] -0.9 bar
주변 온도 범위 [°C] [최대] 65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -25 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 149 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -13 °F
주변 온도 정보 80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력 [bar] 0.7 bar
차압 압력 [psi] 10 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe 20 bar
최대 시험 압력 [psig] 290 psig
최대 작동 압력 [bar] 17 bar
최대 작동 압력 [psig] 245 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 36 pc

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality