The CAS Series consists of a series of pressure controlled switches and temperature controlled switches. In this series, special attention has been given to meeting demands for a high level of enclosure, robust and compact construction and resistance to shock and vibration. The series is suitable for use in alarm and regulation systems in factories, diesel plants, compressors, power stations and on board ships
Shows 7 product(s)
압력 스위치, CAS133
조절범위 [bar] Pe: 0 - 3.5, 차압 압력 [bar]: 0.1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 10
압력 스위치, CAS136
조절범위 [bar] Pe: 0 - 10, 차압 압력 [bar]: 0.2, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 22
압력 스위치, CAS137
조절범위 [bar] Pe: 6 - 18, 차압 압력 [bar]: 0.3, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 27
압력 스위치, CAS139
조절범위 [bar] Pe: 10 - 35, 차압 압력 [bar]: 0.6, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 53
압력 스위치, CAS143
조절범위 [bar] Pe: 1 - 10, 차압 압력 [bar]: 0.2 - 0.6, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 120
압력 스위치, CAS145
조절범위 [bar] Pe: 4 - 40, 차압 압력 [bar]: 0.8 - 2.4, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 120
압력 스위치, CAS147
조절범위 [bar] Pe: 6 - 60, 차압 압력 [bar]: 1 - 3, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 120