압력 스위치, CAS137

060-315266

조절범위 [bar] Pe: 6 - 18, 차압 압력 [bar]: 0.3, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 27

제품 세부정보

총 중량 1.006 Kilogram
순중량 0.918 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423151714

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
서비스 가능 아니요
승인 ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
압력 감지 소자 벨로우즈
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/4
압력 연결 유형 G
압력연결 표준 ISO 228-1
외함 정격 IP IP67
전기 연결 비고 메탈 케이블 글랜드
전기 연결 수/암
전기적 연결 나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기 Pg 13.5
전기적 연결 표준 DIN 40430
접점기능 SPDT
접점의 정격 AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품명 압력 스위치
제품의 설명 압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대] 18 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소] 6 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대] 261 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소] 87 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
차압 압력 [bar] 0.3 bar
차압 압력 [psi] 4.4 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe 27 bar
최대 시험 압력 [psig] 392 psig
최대 작동 압력 [bar] 27 bar
최대 작동 압력 [psig] 392 psig
파괴 압력 [bar] 72 bar
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 8 pc
형식 CAS137

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality